Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0696 - Muelles de ajuste DIN 6885 A
Lista de materiales
K0696.112X50
BESTKIPP
Referencia
K0696.112X50
AUSF
Versión
Acero inoxidable
B
Anchura
12 mm
H
Altura
8 mm
L
Longitud
50 mm
GEW
Peso aprox.
0.0354 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73182400
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245279166
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.